Vahvistin virtausantureille
SR0151
VS3000/24VDC
Vahvistin virtausantureille
SR0151
VS3000/24VDC
- Liitäntä virtausantureille
- Sisäänrakennettu virtaus-, lämpötila- ja johdinvalvonta
- Säädettävät binäärilähdöt virtauksen ja lämpötilan valvontaan
- Selkeä monivärinen LED-pylväsnäyttö
- Signaalilähtö potentiaalivapaiden relekoskettimien kautta
Sovellutus
Sovellutus | Virtausvalvonta; Lämpötilavalvonta; Johdinvalvonta |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | -20...10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Virrankulutus [mA] | 90 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | ei |
Käynnistysviive [s] | 10...80; (säädettävissä (vastus, nastat 22-23)) |
Kanavien lukumäärä | 1 |
Lähdöt
Suorituskyky vikatapauksessa | alijännitetapauksessa kaikki releet päästävät; LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" palaa |
---|---|
Sähköinen rakenne | rele |
Koskettimien kuormitettavuus | 4 A (250 V AC / 30 V DC) |
Kytkintoiminta, virtausvalvonta | rele vetäneenä virtaustilanteessa ja käynnistysviiveen aikana |
Kytkintoiminta, lämpötilavalvonta | rele vetäneenä, kun lämpötila > asetteluarvo |
Kytkintoiminta, johdinkatkosvalvonta | rele päästää johdinkatkos- ja oikosulkutapauksissa |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Vasteajat
Vasteaika [s] | < 3 |
---|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kytkentäpisteen asetus | potentiometri |
---|---|
Aluevalitsin neste / kaasu | johdinlenkki (siltaus); toimitettaessa: nesteiden valvonta; kaasujen valvontaan: siltaus nastat 23 / 24. |
Kytkentäpisteen säätö | potentiometri |
Lämpötila-alue [°C] | 40...120 |
Toistotarkkuus [K] | 4 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Suojausluokka | IP 20 |
Hyväksynnät / testit
MTTF [vuotta] | 263 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 234,5 |
---|---|
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
Mitat [mm] | 100 x 25 x 103,5 |
Materiaalit | PBT |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Sähköinen liitäntä
Vaadittava suojaus | miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 5 A; nopea |
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Combicon-pistoke: |
---|