Ultraäänivirtausanturi
SU6031
SUR12XFBFRKG/US
Ultraäänivirtausanturi
SU6031
SUR12XFBFRKG/US
- Ultrapuhtaan veden, käyttöveden, öljyjen ja glykoliliuosten tarkka virtausmittaus
- Kestävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ja komponenteista vapaa mittausputki takaa hyvän kemiallisen kestävyyden ja jatkuvan tiiviyden
- erittäin tarkka inline-mittausprosessi eliminoi vaihtelevista seinämäpaksuuksista ja putkimateriaaleista aiheutuvat vaikutukset
- Toimintatila-LED ilmaisee anturin tilan ja mahdollistaa prosessin laadun päättelyn
Tuotteen ominaisuudet
Mittausalue |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Prosessiliitäntä | G 1/2 DN15 ulkokierre |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | |||
---|---|---|---|---|
Aine | ultrapuhdas vesi; vesi; vesipohjaiset aineet; glykoliliuokset; öljyt; jäähdytysnesteet | |||
Ainetta koskeva huomautus |
|
|||
Aineen lämpötila |
|
|||
Min. rikkoontumispaine |
|
|||
Painealue |
|
|||
Tyhjiökestoisuus [mbar] | -1000 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...32 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 75 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 5 |
Mittausperiaate | ultraääni |
Tulot
Tulot | laskurin nollaus |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; pulssisignaali; analogiasignaali; IO-Link; taajuussignaali; diagnostiikkasignaali; summaaja, kytkinsignaali |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 0...10000 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Pulssilähtö | läpivirtausmäärämittaus |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Näyttöalue |
|
||||
Resoluutio |
|
||||
Kytkentäpiste SP |
|
||||
Palautuspiste rP |
|
||||
Analogia-alueen alkupiste ASP |
|
||||
Analogia-alueen loppupiste AEP |
|
||||
Virtausmittaus, alaraja LFC |
|
||||
Taajuusloppupiste, FEP |
|
||||
Taajuus loppupisteessä FRP [Hz] | 1...10000 |
Pulssinpituus [s] | 0,002...2 |
---|---|
Pulssin arvo | 0,02...99990000 l; 0,005...26414563,515 gal |
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Näyttöalue |
|
||
Resoluutio |
|
||
Kytkentäpiste SP |
|
||
Palautuspiste rP |
|
||
Analogia-alueen alkupiste |
|
||
Analogia-alueen loppupiste |
|
||
Taajuusalkupiste, FSP |
|
||
Taajuusloppupiste, FEP |
|
||
Taajuus loppupisteessä FRP [Hz] | 1...10000 |
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus (mittausalueella) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toistotarkkuus | ± 0,2 % MEW |
Tarkkuus [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Lämpötilakerroin [% säätöalueesta / 10 K] | 0,2 |
Vasteajat
Vasteaika [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] | 0...5 |
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Diagnostiikkatoiminnot | virtauksen tunnistussuunta; signaalin laatu |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link-versio | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Profiili | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||||||||||
Prosessidata, analoginen | 3 | ||||||||||||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||||||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 160 | ||
UL-hyväksyntä |
|
||
Painelaitedirektiivi | voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 475,8 |
---|---|
Asennustapa | sisääntuloputken pituus 5xDN; ulostuloputken pituus 1xDN |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Näyttö: PFA; tiiviste Näyttö: FKM; liitin: POKAN |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | Mittausputki: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Prosessiliitännän tiivistys: Centellen Levytiiviste |
Prosessiliitäntä | G 1/2 DN15 ulkokierre |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | 1,25 µm |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Näyttöyksikkö | l/min; l/h; m³/h; m/s; gpm; gph; ft/s; oz/min |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
kaaviot ja käyrät
Huomautus painealue
|
|
---|
alenema ympäristölämpötila
|
|
---|