Vortex-virtausmittari näytöllä
SV4614
SVN12XXX50KG/US-100
Vortex-virtausmittari näytöllä
SV4614
SVN12XXX50KG/US-100
- Virtauksen ja lämpötilan luotettava tunnistus
- Tarkka linearisoitu analogialähtö
- Näyttö voidaan kääntää haluttuun asentoon
- Selkeä värinäyttö, värinvaihto punainen/vihreä
- Sopii vedelle, deionisoidulle vedelle ja jäähdytysvedelle
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 2 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä 1/2" NPT DN8 |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | |
---|---|---|
Sovellutus | teollisuuskäyttöön | |
Aine | vesi; glykoliliuokset; jäähdytysnesteet | |
Aineen lämpötila [°F] | 14...194 | |
Painealue [bar] | 12 | |
Painealue [psi] | 174 | |
Huomautus / painealue |
|
|
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] | 3,9 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 30 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 3 |
Mittausperiaate | Vortex |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
Analogialähtöjen lukumäärä | 2 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Näyttöalue |
|
||
Resoluutio |
|
||
Analogia-alueen alkupiste ASP |
|
||
Analogia-alueen loppupiste AEP |
|
||
Askeleissa |
|
||
Mittausdynamiikka | 1:20 |
Mittausalue [°F] | 14...194 |
---|---|
Näyttöalue [°F] | -22...230 |
Resoluutio [°F] | 1 |
Kytkentäpiste SP [°F] | 16...194 |
Palautuspiste rP [°F] | 14...192 |
Jakoväli [°F] | 1 |
Taajuusalkupiste, FSP [°F] | 14...158 |
Taajuusloppupiste, FEP [°F] | 50...194 |
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus (mittausalueella) | ± 2 % MEW; (vesi) |
---|---|
Toistotarkkuus | ± 0,5 % MEW |
Tarkkuus [K] | ± 1 |
---|
Vasteajat
Vasteaika [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] | 0...5 |
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | Analogialähtö, vaimennus dAA; Näyttöyksikkö |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°F] | 32...140 | ||
---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||
Varastointilämpötila [°F] | -4...176 | ||
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 342 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 481,5 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 72 x 45 x 119 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
Kiristysmomentti [Nm] | 30 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä 1/2" NPT DN8 |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
kaaviot ja käyrät
Painehäviö
|
|
---|
|
painekestoisuus (bar)
|
|
---|