- Tuotteet
- TR8430
Vahvistinyksikkö näytöllä PT100/PT1000-lämpötila-antureille
TR8430
TR-...KDBR12-SFPKG/US/....../V
Vahvistinyksikkö näytöllä PT100/PT1000-lämpötila-antureille
TR8430
TR-...KDBR12-SFPKG/US/....../V
- Laaja lämpötilan mittausalue
- Neljä ohjelmoitavaa binäärilähtöä
- Intuitiivinen, käyttäjäystävällinen käsittely
- Mittattujen lämpötila-arvojen paikallisnäyttö
- Kytketyn anturin tyypin automaattinen tunnistus
Poistuva tuote
Vaihtoehtoiset tuotteet: TR7439 Tuotevertailu: TR8430 / TR7439 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu. Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 ulkokierre |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | Pt100- ja Pt1000-mittauselementeille |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...28 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 90; (näyttö aktivoituna) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 1,5 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 4 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 4 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 500; (maks.arvo kullekin yksittäiselle lähdölle) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Kytkentäpiste SP |
|
||
Palautuspiste rP |
|
||
Jakoväli |
|
Binäärilähdön resoluutio [K] | 0,2 |
---|---|
Näyttöresoluutio [K] | 0,2 |
Tarkkuus / poikkeamat
Kytkentätarkkuus [K] | ± 0,2 |
---|---|
Näyttötarkkuus [K] | ± (0,2 + ½ Digit) |
Lämpötilapoikkeama (per 10 K) [K] | 0,1 |
Lämpötilakerroin [% säätöalueesta / 10 K] | referenssiolosuhteista 25 ± 5 °C poikkeavissa tapauksissa |
Vasteajat
Vasteaika [ms] | 200 |
---|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kytkentäpisteen asetus | ohjelmointipainike |
---|---|
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; min.-/maks.-muistin nollaus ; Näyttöyksikkö; nollapisteen kalibrointi |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||
MTTF [vuotta] | 175 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 265,5 |
---|---|
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4301 / 304); ruostumaton teräs (1.4305 / 303); EPDM/X; PC; PBT; FKM |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 ulkokierre |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|