Lämpötila-anturi kaapelilla ja ruuvattavalla mittapäällä
TS2789
TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR
Lämpötila-anturi kaapelilla ja ruuvattavalla mittapäällä
TS2789
TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR
- Tarkka lämpötilamittaus koneiden pinnoilta
- Liitettävissä vahvistinyksikköön
- Kompakti kotelo, sopii hyvin sellaisiinkin tiloihin, joissa tilaa on rajoitetusti
- Hyvä tarkkuus koko lämpötilanmittausalueella
- Yksinkertainen ja 100% tiivis kytkentä M12-liittimellä
Tuotteen ominaisuudet
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä M5 ulkokierre |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Mittauselementti | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A) |
Asennus | pinta-asennettava anturi kiinteille kohteille |
Sähköiset tiedot
Suojausluokka | III |
---|
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue |
|
---|
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Vasteajat
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 3 / 8; (DIN EN 60751 mukaan) |
---|
Käyttöolosuhteet
Suojausluokka | IP 67 |
---|
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 11415,5 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 80,95 |
---|---|
Kotelo | ruuvattava anturi |
Mitat [mm] | M5 / L = 26 |
Kierremerkintä | M5 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Kiristysmomentti [Nm] | 1,5 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä M5 ulkokierre |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |