Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä
TS9289
TS-250KLKD6-............../US/
Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä
TS9289
TS-250KLKD6-............../US/
- Tarkka lämpötilamittaus astioissa, säiliöissä ja putkissa
- Liitettävissä vahvistinyksikköön
- Helppo prosessiliitäntä laippasovitteen tai suojataskun avulla
- Hyvä tarkkuus koko lämpötilanmittausalueella
- Yksinkertainen ja 100% tiivis kytkentä M12-liittimellä
Tuotteen ominaisuudet
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Prosessiliitäntä | Ø 6 mm |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Mittauselementti | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A) |
Aine | nesteet ja kaasut |
Minimiasennussyvyys [mm] | 15 |
Sähköiset tiedot
Suojausluokka | III |
---|
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue |
|
---|
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Vasteajat
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 3 / 10; (DIN EN 60751 mukaan) |
---|
Käyttöolosuhteet
Suojausluokka | IP 67 |
---|
Hyväksynnät / testit
MTTF [vuotta] | 11415,5 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 95,45 |
---|---|
Kotelo | Mittausanturi |
Mitat [mm] | Ø 6 / L = 45 |
Materiaalit | ruostumaton teräs |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Prosessiliitäntä | Ø 6 mm |
Mittapään halkaisija [mm] | 6 |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 2,5 m, PUR |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |