Lämpötilamittasondi
TT3291
TT-350KFED06- /US/
Lämpötilamittasondi
TT3291
TT-350KFED06- /US/
- Tarkka lämpötilamittaus astioissa, säiliöissä ja putkissa
- Liitettävissä vahvistinyksikköön
- Erittäin lyhyt vasteaika prosesseihin, joissa nopeita lämpötilamuutoksia
- Hygieninen rakenne elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeisiin
- Muunneltava prosessiliitäntä adapterien avulla
Tuotteen ominaisuudet
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Prosessiliitäntä | Ø 6 mm | ||
Asennuspituus EL [mm] | 350 |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Mittauselementti | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A) |
Sovellutus | hygieniset järjestelmät |
Aine | nesteet ja kaasut |
Painealue [bar] | 160 |
Minimiasennussyvyys [mm] | 15 |
Sähköiset tiedot
Suojausluokka | III |
---|
Mittaus- / asettelualue
Anturin pituus L [mm] | 350 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Vasteajat
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 mukaan) |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 68; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 22831 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 63 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 6 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) elektrolyyttinen kiillotus |
Prosessiliitäntä | Ø 6 mm |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | Ra: < 0,8 |
Mittapään halkaisija [mm] | 6 |
Asennuspituus EL [mm] | 350 |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|