Ultraäänianturi
UGR501
UGA02200EOKG/IO-LINK/US
Ultraäänianturi
UGR501
UGA02200EOKG/IO-LINK/US
- Erittäin laaja tuntoetäisyysalue
- Intuitiivinen tuntoetäisyyden säätö painikkeella
- Selkeä LED-merkkivalo kytkentätilan ja kaiun indikointiin
- Lähdön toiminta (avautuva / sulkeutuva) ohjelmoitavissa
- Kohteiden kosketukseton ja väreistä, läpinäkyvyydestä tai pinnasta riippumaton tunnistus
Tuotteen ominaisuudet
Kotelo | kierremalli |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 55 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 0,3 |
Muunnostaajuus [kHz] | 200 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 2 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | < 2200; (Kohde: 200 x 200 mm) |
---|---|
Katselukulma, sylinterinmuotoinen [°] | 14; (±2) |
Tarkkuus / poikkeamat
Lämpötilakompensointi | kyllä |
---|---|
Hystereesi [%] | < 2 |
Kytkentäpisteen liukuma [%] | -2...2 |
Toistotarkkuus | 1 % |
Resoluutio [mm] | 1 |
Huom! | Ilmoitetut arvot saavutetaan 20 minuutin lämmitysajan jälkeen. 20 minuuttia |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; toinen kytkentäpiste; Veto- ja päästöhidastus; kytkintoiminnot ; Opetustoiminto; kirkas / himmeä kytkentä |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiili | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | sovellutuskohtainen tunniste; käyttötuntilaskuri | ||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
||||||||
Huom! |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -30...80 |
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 141 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 103 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 97,5 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-lasikeramiikka |
Kiristysmomentti [Nm] | 50 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Opetustoiminto | kyllä |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - liitin
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
kaaviot ja käyrät
Toistokäyrät
|
|
---|