Ultraäänianturi
UGT500
UGB00300EOKG/US
Ultraäänianturi
UGT500
UGB00300EOKG/US
- Tilaa säästävä kotelorakenne sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
- Lähdön toiminta (avautuva / sulkeutuva) ohjelmoitavissa
- Kohteiden kosketukseton ja väreistä, läpinäkyvyydestä tai pinnasta riippumaton tunnistus
- Laitteen toiminnan helppo säätö opetusjohtimen avulla
- Selkeä LED-merkkivalo kytkentätilan ja kaiun indikointiin
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Tuntoetäisyys [mm] | 40...300; (Kohde: 200 x 200 mm) |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 35 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 0,3 |
Muunnostaajuus [kHz] | 300 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Tulot
Synkronointitulo | ei |
---|---|
Multiplekseritulo | ei |
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 8 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 40...300; (Kohde: 200 x 200 mm) |
---|---|
Sokea alue [mm] | 40 |
Katselukulma, sylinterinmuotoinen [°] | 15; (±2) |
Maks. poikkeama 90° kulmasta anturin ja kohteen välillä [°] | ± 4 |
Tarkkuus / poikkeamat
Lämpötilakompensointi | kyllä |
---|---|
Hystereesi [%] | < 1 |
Kytkentäpisteen liukuma [%] | -5...5 |
Toistotarkkuus | 1 % |
Resoluutio [mm] | 2 |
Huom! | Ilmoitetut arvot saavutetaan 20 minuutin lämmitysajan jälkeen. 20 minuuttia |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -30...80 |
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 202 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 78,5 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-lasikeramiikka |
Kiristysmomentti [Nm] | 50 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
kaaviot ja käyrät
|
|
---|