Ultraäänianturi
UGT591
UGQ01200F2KG/US
Ultraäänianturi
UGT591
UGQ01200F2KG/US
- Kestävä suorakaiteenmuotoinen metallikotelo, M18-kierre sivulla
- Tilaa säästävä kotelorakenne sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
- Ohjelmoitava binäärilähtö ja skaalattava analogialähtö
- Kohteiden kosketukseton ja väreistä, läpinäkyvyydestä tai pinnasta riippumaton tunnistus
- Intuitiivinen tuntoetäisyyden säätö painikkeella
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Tuntoetäisyys [mm] | 80...1200; (Kohde: 200 x 200 mm) |
Kotelo | suorakaiteen muotoinen M18-kierteellä |
Mitat [mm] | 53 x 20 x 37,7 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 35 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 0,3 |
Muunnostaajuus [kHz] | 200 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali |
Sähköinen rakenne | NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 5 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10 |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 3000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 80...1200; (Kohde: 200 x 200 mm) |
---|---|
Sokea alue [mm] | 80 |
Katselukulma, sylinterinmuotoinen [°] | 14; (±2) |
Maks. poikkeama 90° kulmasta anturin ja kohteen välillä [°] | ± 4 |
Tarkkuus / poikkeamat
Lämpötilakompensointi | kyllä |
---|---|
Hystereesi [%] | < 1 |
Kytkentäpisteen liukuma [%] | -5...5 |
Lineaarisuusvirhe, analogialähtö [%] | ≤ 1 |
Toistotarkkuus | 1 % |
Resoluutio [mm] | 3 |
Huom! | Ilmoitetut arvot saavutetaan 20 minuutin lämmitysajan jälkeen. 20 minuuttia |
Vasteajat
Vasteaika [ms] | < 450; (analogialähtö) |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -30...80 |
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 190 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 97,5 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteen muotoinen M18-kierteellä |
Mitat [mm] | 53 x 20 x 37,7 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | ruostumaton teräs (630/1.4542/17-4 PH); PBT; PA; Epoxid-lasikeramiikka |
Kiristysmomentti [Nm] | 50 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Opetustoiminto | kyllä |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
kaaviot ja käyrät
|
|
---|