langaton tärinäanturi
VWV002
VIBRATION SENSOR WIRELESS
langaton tärinäanturi
VWV002
VIBRATION SENSOR WIRELESS
- Kokonaistärinän luotettava ja jaksottainen valvonta DIN ISO 10816 mukaan
- Nopea integrointi paristokäytön ja radiokommunikoinnin kautta
- Tiedonsiirto gatewayn kanssa langattomille tärinäantureille
- Älykäs radioverkko gateway:lle asti
- Kestävä kotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
Tuotteen ominaisuudet
Mittausalue, tärinä [g] | -16...16 |
---|---|
Mittausalue, tärinä [mm/s] | 0...25 |
Taajuusalue [Hz] | 10...1000 |
Sovellutus
Sovellutus | tärinäanturi ISO 10816 mukaan | |
---|---|---|
Radiohyväksyntä | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Brasilia | |
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 3,6 DC; (litiumtionyylikloridi-akku; pariston elinikä: > 4 vuotta paristo ei ole vaihdettavissa) |
---|---|
Suojausluokka | III |
Anturin tyyppi | mikrosähkömekaaninen järjestelmä (MEMS) |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue, tärinä [g] | -16...16 |
---|---|
Mittausalue, tärinä [mm/s] | 0...25 |
Taajuusalue [Hz] | 10...1000 |
Mittausakselien lukumäärä | 3 |
Mittausalue [°C] | -30...80 |
---|---|
Resoluutio [°C] | 0,1 |
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus | ≤ 10 % |
---|---|
Lineaarisuuspoikkeama | ≤ 10 % |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | MQTT |
---|
Liitännät
Taajuuskaista | 2,4 GHz ISM |
---|---|
Toimintaetäisyys | < 25 m |
Turvastandardi | AES-128 |
Protokolla | omistus |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -30...80 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -30...80 | |
Suojausluokka | IP 68 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 169,3 |
---|---|
Asennustapa | kierrekiinnitys; (M8) |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); polyeteeni |
Kiristysmomentti [Nm] | 8 |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|