- Tuotteet
- ZH4118
Liitäntäkaapeli urospistokkeella
ZH4118
ASTGH120MSS0005K12
Liitäntäkaapeli urospistokkeella
ZH4118
ASTGH120MSS0005K12
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 1,5 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -30...80 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -5...80 |
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 551 |
---|---|
Mitat [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
Materiaalit | TPU |
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | sinkki, niklattu |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 5 m, PUR, musta, Ø 6,5 mm, suojattu; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm ) |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,4 Nm |
---|