Jäähdytysvesijärjestelmän ohjaustaulu
ZZ0600
FLUID MONITORING SYSTEM
Jäähdytysvesijärjestelmän ohjaustaulu
ZZ0600
FLUID MONITORING SYSTEM
Tuotteen ominaisuudet
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 sisäkierre |
---|
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 sisäkierre |
---|
Mittausalue [l/min] | 0,1...25 |
---|
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | |||
---|---|---|---|---|
Sovellutus | Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset; Jäähdytysveden ohjaus | |||
Asennus | Liitäntä putkeen adaperin avulla,; letkuliitäntä | |||
Mittausparametrit | virtaus; lämpötila ; summaaja | |||
Ohjaus | manuaali | |||
Aine | Johtavat nesteet; vesipohjaiset aineet; glykoliliuokset | |||
Aineen lämpötila [°C] | -10...70 | |||
Komponentit |
|
Lähdöt
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; Pulssilähtö; IO-Link (konfiguroitava) |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [l/min] | 0,1...25 |
---|
Mittausalue [°C] | -50...150 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -10...50 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Suojausluokka | IP 67; (anturit) |
Hyväksynnät / testit
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 2662,35 |
---|---|
Asennustapa | Asennusteline |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI; PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; kuparivalu (2.1096.01) |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 sisäkierre |
---|
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 sisäkierre |
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Pistokeliitäntä: 2 x M12; Koskettimet: kullattu |