• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Kuvankäsittely / Identifionti
  3. RFID
  4. Jäljitys- ja seurantaratkaisut
  5. ZZ0815

RFID tulevien ja lähtevien tavaroiden rekisteröintijärjestelmä

ZZ0815

Gate Solution Extension package - O3D

RFID tulevien ja lähtevien tavaroiden rekisteröintijärjestelmä

ZZ0815

Gate Solution Extension package - O3D

  • Tehokkuuden parantaminen ja reittien optimointi
  • Helppo integrointi ja käyttöönotto
  • Parempi tavaravirran läpinäkyvyys
  • Järjestelmäratkaisut koostuen ohjelmistosta ja laitteistosta
  • Tavaroiden ja tuotteiden identifiointi tuotantoketjussa
Sovellutus
Malli laajennuspaketti 3D-anturilla
Radiohyväksyntä EU/RED
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus
radiohyväksyntä RFID-vahvistinyksikölle DTE830
Lista Euroopan radiolaitedirektiiviä 2014/53/EU (European Radio Equipment Directive = RED) noudattavista maista löytyy välilehdeltä "Lataukset".
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 20...30 DC
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 21600
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
RFID UHF -vahvistinyksikkö: 1, DTE830
RFID-UHF-antenni: 4, ANT860
Liitäntäkaapeli: 4, E80332
Ethernet-kytkin: 1, AL3050
IO-Link -master: 1, AL1122
3D-anturi: 1, O3D354
5-segmenttinen signaalilamppu : 1, DV2510
Liitäntäkaapeli: 1, EVC108
Verkkolaite: 1, DN4012
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella: 4, EVC003
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella: 1, E12166
Liitäntäkaapeli: 4, E21137
Sovituskaapeli: 1, E80412
Huomautuksia
Huomautuksia
Tuote on esiohjelmoitu erityisesti tätä sovelluspakettia varten.
Dieser Artikel ist ein Ergänzungsset zu folgendem Artikel: ZZ0814, ZZ0816
Zur Verwendung dieses Sets wird ein Master Set mit folgender Artikelnummer benötigt: ZZ0814, ZZ0816
komplementtisarjojen maksimimäärä mastersarjassa: 9
lastaussuunnan tunnistus 3D-anturin avulla
Pakkausyksikkö 1 kpl