• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Kuvankäsittely / Identifionti
  3. RFID
  4. Jäljitys- ja seurantaratkaisut
  5. ZZ1124

edgeController für UHF-Gate-Solution

ZZ1124

AE1300 mit Gate Solution Software

edgeController für UHF-Gate-Solution

ZZ1124

AE1300 mit Gate Solution Software

Tuotteen ominaisuudet
Tiedonsiirtoliitäntä Ethernet; USB
Mitat [mm] 339,1 x 160,5 x 47,7
Sovellutus
Sovellutus esiohjelmoitu edge-laite UHF-porttiratkaisuohjelmalla
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 20...32 DC
Nimellisjännite DC [V] 24
Tehonkulutus [W] 32
Napaisuussuojaus kyllä
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet CODESYS 3.5
Logiikkatoiminnot IEC 61131-3 mukaan kyllä
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä Ethernet; USB
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä 2
USB-liitäntöjen lukumäärä 2
Ethernet
Tiedonsiirtostandardi 10Base-T; 100Base-TX
Tiedonsiirtonopeus 10 MBit/s; 100 MBit/s
Liitintyyppi M12
Protokolla TCP/IP; TCP/IP JSON; UDP; HTTP
USB
Tiedonsiirtonopeus < 480 MBit/s
Liitintyyppi M12
Versio USB 2.0
Liitäntöjä koskeva huomautus
Lähtövirran rajoitus: 1,5 A
Lähtövirta yhteensä: 1,5 A
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -30...65
Huomautus / ympäristölämpötila
2000 m: -30...65 °C
3000 m: -30...60 °C
Emolevyn lämpötila ei saa ylittää 85 °C.
lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje
Varastointilämpötila [°C] -35...85
Sallittu suht. ilmankosteus [%] 90; (ei-kondensoituva)
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] 3000
Suojausluokka IP 65
Likaantumisaste 2
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 2294,75
Asennustapa pulpetti / pinta
Mitat [mm] 339,1 x 160,5 x 47,7
Materiaalit kotelo: alumiinipainevalu pulveripinnoitettu; Näyttö: lasi kemiallisesti karkaistu ja heijastamaton
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus-LED LED, monivärinen ohjelmoitava
Näyttöresoluutio 1280 x 480
Näyttötyyppi värinäyttö kosketustoiminnnolla
Näytön koko 12,3" 8:3
Näytön taustavalaistus LED
Värisyvyys 24 Bit
Kirkkaus [cd/m²] > 1000
Kontrastisuhde 1000:1
Laitteisto
Prosessori ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz
Työmuisti 1 GByte RAM
Massamuisti 8 GByte Flash
Irrotettava muisti USB-liitäntä
Datamuisti
Reaaliaikakello kyllä; UTC, paristovarmistettu
Tarvikkeet
Välttämättömät tarvikkeet
Liitäntäkaapeli urospistokkeella: AMP - M12, E70450
liitäntäkaapeli avoimella päällä: AMP, E70451
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - Ethernet
Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: D
Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö
Pistokeliitäntä: 1 x AMP-liitin
Sähköinen liitäntä - USB
Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: B