Kestäviä automaatioratkaisuja kestäviin liikkuviin työkoneisiin
Koskaan ei voi tietää, mitä seuraava työ tuo mukanaan. Voit kuitenkin varmistaa, että liikkuvat työkoneesi ovat ihanteellisesti varustettuja jokaista haastetta varten. Olipa kyse sitten rakennuskoneista, maatalouskoneista, kunnallisista tai kaupallisista hyötyajoneuvoista: Ne ovat ulkona päivästä toiseen kaikissa sääolosuhteissa uhmaten äärimmäisiä lämpötiloja, pölyä ja valtavaa tärinää. Jotta jokainen työ saadaan tehtyä luotettavasti ja tehokkaasti, myös vastaavan automaatiotekniikan täytyy olla erittäin kestävää.
Siksi ifm tarjoaa erityisesti liikkuviin työkoneisiin suunnatun laajan tuotevalikoiman: antureista, kaapeleista ja näytöistä ohjausjärjestelmiin. Laitevalmistajat ja koneenkäyttäjät voivat hankkia yhdestä paikasta sekä korkealaatuiset komponentit ja huipputehokkaat järjestelmäratkaisut että myös kattavan ohjelmistomoduulien kirjaston, joka helpottaa huomattavasti komponenttien integrointia liikkuviin työkoneisiin.