You probably do not come from: Finland. If necessary, change to:United States
  1. Värähtelyanturit
  2. IO-Link-liitännällä varustettu 3-akselinen värähtelyanturi

3-akselinen IO-Link-värähtelyanturi älykkääseen kunnonvalvontaan

Saat arvokasta tietoa koneesi kunnosta uuden VVB3-kunnonvalvonta-anturin avulla. VVB3-anturi tunnistaa jatkuvasti värähtelyn kolmella akselilla ja mittaa lisäksi pyörimättömien komponenttien pintalämpötilan. Älykäs anturi määrittää näiden arvojen perusteella koneen kunnon.

Anturi tunnistaa poikkeavuudet, kulumisen, laakerivauriot, riittämättömän voitelun tai kavitaation luotettavasti ja varhaisessa vaiheessa laajan 5 600 Hz taajuusalueensa ansiosta. Näin voit reagoida ennen kuin syntyy vakavia vaurioita ja suuria seurannaiskustannuksia. VVB3-anturilla investoit jatkuvaan valvontaan, jotta laitteistosi toimii moitteettomasti ja jotta voit varmistaa, ettei piileviä ongelmia ole. Oletko valmis valjastamaan ennakoivan kunnossapidon voiman ja valvomaan koneittesi kuntoa?

Yksityiskohtainen kuva VVB3-värähtelyanturista

VVB3:n tärkeimmät edut

3-akselinen MEMS-tekniikka tarjoaa joustavuutta asennukseen ja tarkat mittaukset kaikissa kolmessa suunnassa – aksiaalisesti, vertikaalisesti ja horisontaalisesti – ja tämä kaikki yhdessä ainoassa mittausasennossa.

Erittäin luja ruostumaton teräskotelo kestää ankarimpiakin käyttöolosuhteita. Sisäisen itsetestaustoiminnon ja M12-liittimen ansiosta vaurioitunut kaapeli voidaan vaihtaa milloin tahansa. Tämä kestävä anturi on täysin huoltovapaa. Lisäksi voit tarkistaa laitteen tilan milloin tahansa LED-merkkivalon avulla.

Valinnaisesti voit hyödyntää myös integroitua epätasapaino- ja laakerianalyysitoimintoa, jota on helppo käyttää IO-Link-liitännän kautta. Mittaa jatkuvasti erilaisia kuntoindikaattoreita väsymisen, kitkan, iskujen ja pintalämpötilan tunnistamiseksi.

Kynnysarvot voidaan asettaa kätevästi ISO 20816-3 -standardin mukaisesti konetyypin ja nimellistehon perusteella PLC-järjestelmän komennoilla tai IT-järjestelmän avulla.

Sovelluksia

VVB-kunnonvalvonta-anturi on suunniteltu täydelliseksi valvontaratkaisuksi, joka on integroitu yhteen anturiin.
Käyttökohteisiin sisältyvät kaikki pyörivät koneet, joissa koneen toiminta on jatkuvaa tai osittain jatkuvaa (pyörimisnopeus ja teho) ja joissa on käyttöakseli.
Anturin tyypillisiä käyttökohteita ovat sähkömoottorit, puhaltimet, pumput, vaihteistolla varustetut moottorit, kuljetinhihnat, pystylaakerit, alennusvaihteet, hihnakäytöt, LVI, tyhjiöpumput, separaattorit (ilman vaihdetta) ja muut yksiakseliset koneet, kuten puunsahauskoneet.

Sähkömoottori

Kuva näyttää 3-akselisten värähtelyantureiden mahdolliset mittauspisteet

Keskipakopumppu

Kuva näyttää 3-akselisten värähtelyantureiden mahdolliset mittauspisteet

Puhallin

Kuva näyttää 3-akselisten värähtelyantureiden mahdolliset mittauspisteet

Alennusvaihde

Kuva näyttää 3-akselisten värähtelyantureiden mahdolliset mittauspisteet

Tyhjiöpumppu

Kuva näyttää 3-akselisten värähtelyantureiden mahdolliset mittauspisteet

VVB3:n asennus

Värähtelyanturi voidaan asentaa joustavasti kolmen mittausakselin ansiosta, ja erilaisten asennustarvikkeiden käyttö lisää joustavuutta. On kuitenkin huomattava, että asennustarvikkeiden käyttö saattaa vaikuttaa mittaukseen.

Minne? Anturi sijoitetaan ihanteellisessa tapauksessa jokaisen laakeripesän lähelle.

Miten? Anturi on ruuvattava kiinteään kotelomateriaaliin tai asennettava sopivilla ifm:n asennustarvikkeilla:

Suora asennus kierrereiän avulla

E30562

Väliaikainen asennus magneetilla

E30491

Asennus tarra-adapterilla

E30475

Asennus moottorin kiinnityspultilla

E30540
E30535

Joustava integrointi olemassa oleviin ekosysteemeihin

VVB3:n usein esitettyjä kysymyksiä

Tuotteet

Tuotevertailu
Peruskunnonvalvonta
VVB 3-akselinen
DataScience-kunnonvalvonta
VVB 3-akselinen
Kunnonvalvonta-anturi
VVB 1-akselinen
Mittausalue 16 g, 2...5 600 Hz 16 g, 2...5 600 Hz 50 g, 2...10 000 Hz
Mittausakselit x, y, z (konfiguroitava) x, y, z (ei konfiguroitava) z
Kulumisindikaattorit
(syklinen)
5 indikaattoria:
väsyminen (v-RMS), isku (a-Peak),
kitka (a-RMS), Crest,
pintalämpötila
13 indikaattoria:
väsyminen (v-RMS), isku (a-Peak),
kitka (a-RMS),
pintalämpötila
5 indikaattoria:
väsyminen (v-RMS), isku (a-Peak),
kitka (a-RMS), Crest,
pintalämpötila
Analyysiarvot
(asyklinen)
Epätasapaino Epätasapaino
Vierintälaakerien demodulaatio (BearingScout™)
Rajapinta IO-Link 1.1.3 (COM3)
SIO-moodi
IO-Link 1.1.3 (COM3)
SIO-moodi
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3)
SIO-moodi
Asennus M5-asennusruuvi M5-asennusruuvi M8-säätöruuvi
¼''28-säätöruuvi
Raakadata (BLOB) Kiihtyvyysaikasignaali 4 s (synkroninen)
tai enintään 12 s (yksi akseli)
Kiihtyvyysaikasignaali 4 s (synkroninen)
tai enintään 12 s (yksi akseli)
Kiihtyvyysaikasignaali 4 s
Lisätoiminnot
  • Koneen käyttötuntilaskuri
  • 9 päivän ominaisarvohistoria
  • Kynnysarvojen konfigurointi (ISO 20816-3)
  • Tilanosoitus-LED
  • Koneen käyttötuntilaskuri
  • 9 päivän ominaisarvohistoria
  • Kynnysarvojen konfigurointi (ISO 20816-3)
  • Tilanosoitus-LED
  • Käyttäjän määrittelemä kytkinlähtökonfiguraatio
  • Koneen käyttötuntilaskuri
  • ISO 20816-3 valinta tuotenumeroiden avulla