You probably do not come from: France. If necessary, change to:United States
  1. Support technique
  2. Service de calibrage
  3. Capteurs de température

Etalonnage de capteurs de température

Etalonnage ISO, DAkkS et A2LA température

La mesure de référence est réalisée dans des bains liquides agités pouvant être tempérés.Lors de l’étalonnage, il est procédé au couplage thermique de l’appareil de référence et de l’appareil testé dans le bain liquide correspondant. L’appareil de référence mesure la température tempérée dans le bain liquide et est comparée avec la température mesurée de l’échantillon.

L’étalonnage est réalisé sur la base de 3 ou 5points de mesure, ou de 4points de mesure librement choisis sur la plage de -20 à 150°C (-20 à 200°C pour les calibrages A2LA), qui sont répartis sur la plage de température. L’étalonnage est réalisé par défaut avec le réglage usine via la sortie analogique (courant), ou visuellement via l’afficheur de l’appareil ou la sortie analogique (tension).

Etalonnage de capteurs de température infrarouge

L’étalonnage est réalisé aux températures de rayonnement spécifiées devant un «émetteur noir» avec un pyromètre de référence servant d’étalon de comparaison selon les normes de température internationales sur la base d’ITS 90.

Calibration Check Technology

ifm propose une alternative au calibrage courant: le TCC.

Grâce à la Calibration Check Technology, le TCC détecte son propre comportement de dérive. De plus, le capteur compare la valeur de température avec une valeur de référence mesurée simultanément. Si la dérive ne correspond pas à la valeur de tolérance qui peut être réglée entre 0,5 et 3K, le TCC l’affiche et fournit un message au système de commande central via IO-Link ou la sortie de diagnostic. Il en va de même en cas de perturbation grave.

Pour vérifier le statut de calibrage, les heures de fonctionnement, la valeur de température et de dérive, la limite et le statut sont aussi documentés – ce qui facilite le respect des exigences de nombreuses normes.

Système de mesure

Les capteurs de la famille TCC comportent deux éléments de détection à auto-contrôle qui envoient un avertissement en cas de dérive du signal

La résistance de l’élément PTC (coefficient de température positif) augmente avec la température. La résistance de l’élément NTC (coefficient de température négatif) diminue avec l’augmentation de la température. Comme les éléments PTC et NTC réagissent de manière opposée aux variations de température, le microprocesseur mesure la différence entre les deux éléments et avertit l’utilisateur en cas de diminution de la précision.

Jugez par vous-même et économisez du temps et de l’argent.

Tubes protecteurs

Les tubes protecteurs permettent l’étalonnage de capteurs de température pendant le fonctionnement avec des longueurs d’installation de 30 à 330mm.