La formule magique du M18 Cube
Fixation standard + encombrement réduit = M18 Cube |
---|
Points communs des Cubes
- Boîtier rectangulaire compact pour espaces réduits combiné avec un filetage standard M18
- Boîtier métallique robuste IP 67 pour environnements sévères.
- Réglage rapide et facile des seuils de commutation via IO-Link ou via les boutons
- Valeur de distance mise à disposition via IO-Link
Détecteurs optoélectroniques : pour les process rapides
- Suppression de l'arrière-plan et haute fréquence de commutation de 1000 Hz
- Détection d'objets clairs ou foncés jusqu’à 20 m de distances
Détecteur à ultrasons : pour les surfaces difficiles
- Portée jusqu'à 1,2 m, indépendamment de la couleur, la transparence ou la brillance de la surface de l'objet
- Versions en système reflex pour la détection d'objets indépendante de leur orientation.
Détecteur de distance PMD : Pour les détections précises
- Principe de la mesure du temps de vol de la lumière PMD pour des mesures précises jusqu'à 1,5 m.
- Excellent comportement avec les objets brillants, détection toutes couleurs et suppression de l'arrière-plan pour un fonctionnement fiable à grande distance.
Trois principes de détection offrant des solutions appropriées pour tous types d’application
Objet / application | Détecteur de distance PMD |
Détecteur optique |
Détecteur à ultrasons |
|
---|---|---|---|---|
Objets brillants |
||||
Objets irréguliers |
||||
Objets ajourés |
||||
Objets transparents |
||||
Liquides |
||||
Films |
||||
Un seul signal |
||||
Angle avec l'objet |
||||
Petites cibles |
||||
Objets de couleurs différentes |
||||
Niveau d’objets irréguliers |
||||
Grande portée en réflexion directe sur objet (>1m) |