You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρες για βαλβίδες

Αισθητήρες για βαλβίδες

  • Διπλός επαγωγικός αισθητήρας για πνευματικούς ενεργοποιητές και βαλβίδες
  • Σχεδιασμένο για απλή τοποθέτηση σε συνηθισμένους ενεργοποιητές βάσει των προτύπων VDI / VDE 3845
  • Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση του διπλού αισθητήρα AS-i
  • Σήμα ανάδρασης για τη θέση βαλβίδων ανερχόμενου στελέχους με διαδρομή έως 80 mm
  • Αξιόπιστη διαρκής παρακολούθηση βαλβίδων

Συστήματα ανάδρασης για βαλβίδες ανυψούμενου βάκτρου και μηχανισμούς περιστροφής

Αισθητήρες βαλβίδων
Στα βιομηχανικά συστήματα διεργασίας όπου χρησιμοποιούνται υγρά, αέρας ή αέρια, βρίσκουν παντού εφαρμογή βαλβίδες για τη δοσομέτρηση και τον έλεγχο. Κανονικά η μηχανική ρύθμιση γίνεται από πνευματικούς μηχανισμούς κίνησης. Κατά τη διαδικασία αυτή πρέπει να επιτηρείται ηλεκτρονικά η θέση των πτερυγίων βαλβίδων.

Διπλός αισθητήρας για μηχανισμούς περιστροφής
Ένα κυκλικό έκκεντρο μεταγωγής, αλλιώς και Puck, εξοπλισμένο με δύο μετατοπισμένες κατά 90° μεταλλικές βίδες, τοποθετείται πάνω στον άξονα μετάδοσης κίνησης. Οι βίδες βρίσκονται σε διαφορετικό ύψος. Ένας συμπαγής, διπλός επαγωγικός αισθητήρας (εν συντομία «IND») με δύο επιφάνειες ανίχνευσης η μία πάνω στην άλλη ανιχνεύει, ανάλογα με τη θέση της βαλβίδας, την πάνω ή την κάτω μεταλλική βίδα και έτσι τις δύο θέσεις μεταγωγής. Το σύστημα αυτό λειτουργεί με ασφάλεια και χωρίς φθορές. Είναι σε μεγάλο βαθμό ανθεκτικό σε εξωτερικές επιδράσεις και μη ευαίσθητο σε μηχανικά φορτία όπως κραδασμούς και κρούσεις.

Αισθητήρας για βαλβίδες ανυψούμενου βάκτρου
Για την ανάδραση θέσης σε βαλβίδες ανυψούμενου βάκτρου χρησιμοποιείται το efector valvis. Σε διαδρομή 80mm μπορούν να ρυθμιστούν δύο ή τρία σημεία μεταγωγής μέσω των πλήκτρων εκμάθησης. Εκτός από τις δύο θέσεις βαλβίδας «Ανοιχτή» και «Κλειστή» χρησιμοποιείται η τρίτη θέση για την επιτήρηση του «Βυθίσματος έδρας» (ενεργή κατά τη διαδικασία καθαρισμού). Χάρη στην ανάλυση 0,2mm ο αισθητήρας ανιχνεύει ακόμα και τις παραμικρές αλλαγές στη θέση της βαλβίδας. Η επαγωγική αρχή μέτρησης διασφαλίζει τη χρήση χωρίς επαφή και χωρίς φθορές. Με τη βοήθεια διαφόρων προσαρμογέων, ο ίδιος αισθητήρας μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε βαλβίδες διαφόρων κατασκευαστών και μεγεθών.