Σφάλμα στη βαλβίδα;
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ventilsensorik/ifm-ventilsensorik-stage2240x717-01.jpg?v=1089569343)
Επιτήρηση βαλβίδας σε νέα διάσταση
Ο έξυπνος αισθητήρας βαλβίδας
Η βαλβίδα, το μαύρο κουτί της παραγωγής
Στην τεχνολογία διεργασιών, οι βαλβίδες αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της τεχνολογίας παραγωγής. Διαφορετικοί τύποι βαλβίδων ελέγχουν την ροή διαφορετικών ουσιών και διασφαλίζουν ορθή λειτουργία και συντήρηση. Η διασφάλιση ποιότητας στην παραγωγή εξαρτάται από την απρόσκοπτη λειτουργία των βαλβίδων.
Όταν παρατηρηθεί η φθορά, είναι συνήθως πολύ αργά
Είναι δύσκολη η επιτήρηση της κατάστασης στεγάνωσης και των εσωτερικών πτερυγίων. Πολύ συχνά φθορές και ζημιές ανιχνεύονται όταν είναι πολύ αργά και έχουν ήδη μειωθεί η ποιότητα και η απόδοση.
Αυτό οδηγεί σε μεγάλους χρόνους επισκευών στους οποίους το εργοστάσιο παραμένει εκτός λειτουργίας. Ωστόσο, εάν οι τσιμούχες κλπ αντικαθίστανται σε προκαθορισμένα διαστήματα συντήρησης, αυτό επηρεάζει την προστιθέμενη αξία του εργοστασίου σας.
Αυξημένη αποτελεσματικότητα εξοπλισμού με την ifm
Με έμφαση στην αύξηση της συνολικής αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού, πολλές εταιρείες έχουν εφαρμόσει μέτρα για την αποφυγή απρογραμμάτιστων αστοχιών. Όποτε είναι δυνατόν, η κυκλική συντήρηση αντικαθίσταται από συντήρηση βάσει κατάστασης λειτουργίας. Η ifm, εδώ και πολλά χρόνια παρέχει διαφορετικές λύσεις αυτοματισμού για αυτό το σύγχρονο και αποτελεσματικό είδος συντήρησης.
Πλήρης κατανόηση του τι συμβαίνει μέσα στη βαλβίδα
Για να ανιχνεύσετε έγκαιρα κρίσιμες καταστάσεις στην βαλβίδα σας, η ifm εξέλιξε τον έξυπνο αισθητήρας βαλβίδας. Μπορεί να ανιχνεύσει διαφορετικές συνθήκες φθοράς. Η έγκαιρη διάγνωση διαρροών και επικαθήσεων στη βαλβίδα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για προληπτική δράση.
Η ifm παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για το εργοστάσιό σας
Ο έξυπνος αισθητήρας βαλβίδας διαθέτει ευέλικτη παραμετροποίηση και εύκολα ενσωματώνεται στην υπάρχουσα εγκατάστασή σας. Το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει όχι μόνο την απαραίτητη τεχνολογία τοποθέτησης και καλωδίωσης, αλλά και σύνδεση με το βιομηχανικό δίκτυο.
Τα κύρια σημεία του έξυπνου αισθητήρα βαλβίδας, με μια ματιά
- Τέλεια περιμετρική ορατότητα από απόσταση
- Συνεχής ανάδραση θέσης με ακρίβεια μοίρας
- Διαγνωστικές λειτουργίες όπως χρόνος και μέτρηση κύκλου
- Σηματοδότηση αλλαγών στην κλειστή θέση, οι οποίες οφείλονται σε επικαθήσεις ή φθορά της στεγάνωσης.
- Ευέλικτη παραμετροποίηση με μπουτόν εκμάθησης ή μέσω IO-Link
Ευδιάκριτα LED κατάστασης, από παντού
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ventilsensorik/mvq_anzeige.png?v=-726240944)
Ένδειξη μπλοκαρίσματος
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ventilsensorik/mvq_blockage.png?v=-357697072)
Αξιόπιστη ανίχνευση επικαθήσεων, φθορών και κατεστραμμένων στεγανώσεων
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ventilsensorik/mvq_ablagerungen.png?v=-726237850)