• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. AC1305

Πύλη AS-Interface PROFIBUS DP

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

Πύλη AS-Interface PROFIBUS DP

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: AC1365 Σύγκριση προϊόντων: AC1305 / AC1365 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
  • ce
  • asi
  • cul
Εφαρμογή
Εφαρμογή Αποκεντρωμένος ελεγκτής; Πύλη Profibus DP
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 24 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Ταξινόμηση μόνωσης [V] 500
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 500
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] 10
Μεγ. κατανάλωση ισχύος [VA] 10
Αριθμός κύριων ελεγκτών AS-i 1
Γαλβανική απόμόνωση Ναι
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας RS232; PROFIBUS
PROFIBUS
Πρότυπο μετάδοσης EN 50170
Ρυθμός μετάδοσης 12 MBaud
Πρωτόκολλο Profibus DP
Τύπος χρήσης Μεταφορά δεδομένων
Σημείωση για τις διασυνδέσεις
Λειτουργία διάγνωσης
RS232
Αριθμός διασυνδέσεων RS232 1
Ρυθμός μετάδοσης 9600...115200 Baud
Σχεδίαση κονέκτορα RJ11
Τύπος χρήσης Προγραμματισμός
Σημείωση για τις διασυνδέσεις
γαλβανικά απομονωμένος
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] 0...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -20...70
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] 95
Βαθμός προστασίας IP 20
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i 2.1
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i M3
Πιστοποιητικό AS-i 61103
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 544,4
Περίβλημα τοποθέτησης σε ράγα DIN
Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο; Έλασμα χάλυβα γαλβανισμένο
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
τρόπος λειτουργίας 2 x LED, Κόκκινο
2 x LED, Πράσινο
2 x LED, Κίτρινο
Γραφική οθόνη LCD
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ