• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρες για βαλβίδες
  4. Αισθητήρες για ενεργοποιητές/βάνες τετάρτου στροφής
  5. AC336A

Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς ενεργοποιητές τετάρτου στροφής

AC336A

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς ενεργοποιητές τετάρτου στροφής

AC336A

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

  • Για παρακολούθησης της θέσης βαλβίδων
  • Για αξιόπιστη παροχή σημάτων ανάδρασης θέσης σε ενεργοποιητές βαλβίδων
  • Με λειτουργία ενεργοποίησης και παρακολούθησης βλαβών της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
  • Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα ανέπαφης λειτουργίας
  • Γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση με τρεις μόνο βίδες
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • ex
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση AS-i
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 4
Διαστάσεις [mm] 55 x 60 x 35
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 160
Βαθμός προστασίας III
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση AS-i
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 4
Απόσταση λειτουργίας στόχου ένδειξης κατάστασης [mm] 74
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -10...50
Βαθμός προστασίας IP 5x; (όταν χρησιμοποιείται εκτός της επικίνδυνης περιοχής: IP 67)
Δοκιμές / εγκρίσεις
Σήμανση ATEX II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X
Σημείωση για σήμανση ATEX
μόνο σε συνδυασμό με το κάλυμμα προστασίας
ΗΜΣ
EN 50295
MTTF [χρόνια] 404
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i 2.1
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης Ναι
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] 7
Αριθμός ID AS-i [hex] A.E
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 779,5
Διαστάσεις [mm] 55 x 60 x 35
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: PBT Πορτοκαλί; κάλυμμα: PC μαύρο; Περίβλημα με προστασία πρόσκρουσης: Ανοξείδωτος χάλυβας
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
λειτουργία 1 x LED, Πράσινο
τρόπος λειτουργίας 1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Περίβλημα με προστασία πρόσκρουσης
Βάση συναρμολόγησης: 1
βίδες άλεν: 2 x M5 x 35
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Elektrischer Anschluss Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ανοξείδωτος χάλυβας
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ανοξείδωτος χάλυβας