ecomatController
CR0708
ecomatController/37/Std.
ecomatController
CR0708
ecomatController/37/Std.
- πανίσχυροι 32 bit ελεγκτές με τριπλό πυρήνα και μεγάλη μνήμη για εφαρμογές
- Με πολλές πολυλειτουργικές και διαμορφώσιμες εισόδους και εξόδους
- Υψηλής απόδοσης διασυνδέσεις CAN και Ethernet, για διάφορες εργασίες επικοινωνίας
- Ελεύθερα προγραμματιζόμενο κατά IEC 61131-3 μέσω CODESYS 3.5
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ολικός αριθμός εισόδων | 20 |
---|---|
Συνολικός αριθμός εξόδων | 17 |
Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet; CAN; RS232 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; (με συνδεδεμένους κονέκτορες με ξεχωριστά σφραγισμένα καλώδια και συνδεδεμένους M12 κονέκτορες ή τάπες στεγάνωσης: IP 67) |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8...32 DC; (t < 10 s: 36 V) |
---|---|
Ονομαστική τάση DC [V] | 12 / 24 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 400 |
Κατανάλωση ισχύος [W] | 8; (VBB30) |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι; (σε περίπτωση τροφοδοσίας μέσω του ενσωματωμένου συστήματος / μπαταρίας) |
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων | 37 |
---|
Είσοδοι
Ολικός αριθμός εισόδων | 20 |
---|---|
Αριθμός εισόδων συχνότητας | 8 |
Αριθμός εισόδων με αντίσταση | 4 |
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 20 |
Αριθμός αναλογικών εισόδων | 8 |
Αριθμός |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρσενικός κονέκτορας ST A |
|
||||||||||||||||||||
Είσοδος συχνότητας |
|
||||||||||||||||||||
Είσοδος συχνότητας |
|
||||||||||||||||||||
Είσοδος συχνότητας |
|
||||||||||||||||||||
Είσοδος συχνότητας |
|
||||||||||||||||||||
Είσοδος συχνότητας |
|
||||||||||||||||||||
Είσοδος συχνότητας |
|
||||||||||||||||||||
Αναλογική είσοδος |
|
||||||||||||||||||||
Ψηφιακή είσοδος |
|
||||||||||||||||||||
Ψηφιακή είσοδος |
|
Αριθμός |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρσενικός κονέκτορας ST A |
|
||||||||||||||||||||
Αναλογική είσοδος |
|
||||||||||||||||||||
Αναλογική είσοδος |
|
||||||||||||||||||||
Αναλογική είσοδος |
|
||||||||||||||||||||
Αναλογική είσοδος |
|
||||||||||||||||||||
Ψηφιακή είσοδος |
|
Αριθμός |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρσενικός κονέκτορας ST A |
|
||||||||||||||||||||
Ψηφιακή είσοδος |
|
||||||||||||||||||||
Είσοδος αντίστασης |
|
Αριθμός |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ψηφιακή είσοδος |
|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 17 |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 16 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αριθμός εξόδων PWM | 16 |
Αριθμός εξόδων PWM-I | 10 |
Αριθμός εξόδων με γέφυρα Η | 4; (2 x 2) |
Αριθμός |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρσενικός κονέκτορας ST A |
|
||||||||||||||
Διακόπτης μεταγωγής ομάδας εξόδου |
|
Αριθμός |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρσενικός κονέκτορας ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM έξοδος |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM έξοδος |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM-i έξοδος |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ψηφιακή έξοδος |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ψηφιακή έξοδος |
|
Αριθμός |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρσενικός κονέκτορας ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM έξοδος |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM-i έξοδος |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ψηφιακή έξοδος |
|
Αριθμός |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρσενικός κονέκτορας ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
PWM έξοδος |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ψηφιακή έξοδος |
|
Αριθμός |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρσενικός κονέκτορας ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
Τροφοδοσία αισθητήρα |
|
||||||||||||||||||||||||||
Τροφοδοσία αισθητήρα |
|
Αριθμός |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρσενικός κονέκτορας ST A |
|
||||||||||||||||
Αναλογική έξοδος |
|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | CODESYS 3.5 |
---|---|
Λειτουργία PLC κατά IEC 61131-3 | Ναι |
Λειτουργικό σύστημα | Echtzeit-Betriebssystem |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet; CAN; RS232 |
---|---|
Αριθμός διασυνδέσεων CAN | 4 |
Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet | 2 |
Αριθμός διασυνδέσεων RS232 | 1 |
Ρυθμός μετάδοσης | 20 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Πρωτόκολλο | CANopen; SAE J1939; ελεύθερο πρωτόκολλο | |
Προφίλ | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Πρωτόκολλο σύνδεσης | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
|
Πρότυπο μετάδοσης | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Ρυθμός μετάδοσης | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |
Πρωτόκολλο | TCP/IP; UDP/IP; Modbus TCP | |
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
Ρυθμός μετάδοσης | 9,6...115,2 kBit/s | |
---|---|---|
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβλήματος [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 | ||
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90; (χωρίς συμπύκνωση) | ||
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 3000 | ||
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; (με συνδεδεμένους κονέκτορες με ξεχωριστά σφραγισμένα καλώδια και συνδεδεμένους M12 κονέκτορες ή τάπες στεγάνωσης: IP 67) | ||
Βαθμός ρύπανσης | 2 | ||
Χημικά μέσα |
|
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε συνεχείς κρούσεις |
|
||||||||||||||||||||
Ταχείες μεταβολές θερμοκρασίας |
|
||||||||||||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||||||||||||||
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1446 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Τρόπος συναρμολόγησης | βιδωτή συναρμολόγηση; (4 x M6) |
Διαστάσεις [mm] | 219 x 203 x 47 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: χυτό αλουμίνιο παθητικοποιημένο |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Υλικό
Επεξεργαστής | 32-Bit Triple-Core |
---|---|
Μνήμη λειτουργίας | 2,7 MByte RAM |
Μαζική αποθήκευση | 9 MByte Flash |
Μη πτητική μνήμη | 10 kByte |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - CAN0
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - CAN1 / RS232
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet
ETH0 / ETH1 | Κονέκτορας: 2 x M12; κωδικοποίηση: D |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - ST A
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x AMP; κωδικοποίηση: A |
---|