- Προϊόντα
- CR3150
CAN GSM/GPS τεσσάρων ζωνών ραδιομόντεμ.
CR3150
MobileMaintenance
CAN GSM/GPS τεσσάρων ζωνών ραδιομόντεμ.
CR3150
MobileMaintenance
- Παγκόσμια μετάδοση δεδομένων μέσω ράδιο δικτύου 2G / 3G κινητής
- Λήψη δεδομένων θέσης και μετάδοση στο cloud
- Ασφαλής επικοινωνία TLS από το ένα άκρο έως το άλλο
- Ασφαλής προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων ακόμα και σε περίπτωση ασταθούς ράδιο επικοινωνίας
- Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου μηχανημάτων μέσω CAN interface
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: CR3146 ή CR3158 Σύγκριση προϊόντων: CR3150 / CR3146 / CR3158 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8...32 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 250 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εισόδων: 1 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός αναλογικών εισόδων | 1 |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | CAN |
---|---|
Αριθμός διασυνδέσεων CAN | 2 |
Αριθμός διασυνδέσεων USB | 1 |
Πρωτόκολλο | CANopen; SAE J1939 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 215 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA μαύρο |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Μνήμη δεδομένων
Ρολόι πραγματικού χρόνου | Ναι; με λειτουργία ύπνου και αφύπνισης |
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|