ecomatController
CR710S
ecomatController/37
ecomatController
CR710S
ecomatController/37
- πανίσχυροι 32 bit ελεγκτές με τριπλό πυρήνα και μεγάλη μνήμη για εφαρμογές
- Πιστοποιημένος ως ελεγκτής ασφαλείας με υποστήριξη CANopen Ασφαλείας
- Διαβαθμιζόμενες είσοδοι και έξοδοι για συνήθεις εφαρμογές και εφαρμογές ασφαλείας
- Υψηλής απόδοσης διασυνδέσεις CAN και Ethernet, για διάφορες εργασίες επικοινωνίας
- Ελεύθερα προγραμματιζόμενο κατά IEC 61131-3 μέσω CODESYS 3.5
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8...32 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 400 |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων | 37 |
---|---|
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 20; Αριθμός αναλογικών εισόδων: 8; Αριθμός εισόδων συχνότητας: 8; Αριθμός εισόδων με αντίσταση: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 16; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
Είσοδοι
Αριθμός εισόδων συχνότητας | 8 |
---|---|
Αριθμός εισόδων με αντίσταση | 4 |
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 20 |
Αριθμός αναλογικών εισόδων | 8 |
Αναλογική είσοδος (ρεύμα) [mA] | 0...20 |
Αναλογική είσοδος (τάση) [V] | 0...32 |
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 16 |
---|---|
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...10 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Αριθμός εξόδων PWM | 16 |
Αριθμός εξόδων PWM-I | 10 |
Αριθμός εξόδων με γέφυρα Η | 2 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | λειτουργίες εισόδου / εξόδου |
---|---|
Λειτουργία PLC κατά IEC 61131-3 | Ναι |
Διασυνδέσεις
Αριθμός διασυνδέσεων CAN | 4 |
---|---|
Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet | 1 |
Αριθμός διασυνδέσεων RS232 | 1 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; (σε συνδυασμό με το αντίστοιχο κονέκτορα) |
Κατάταξη ασφαλείας
Σύμμορφο με τις απαιτήσεις |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1546,3 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Επιφάνεια |
Διαστάσεις [mm] | 219 x 47 x 203 |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|