• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Παρελκόμενα
  3. Ενεργοποιητές, στόχοι, μαγνήτες και ετικέτες
  4. Στόχος κατάδειξης
  5. E10661

Στόχος κατάδειξης για ενεργοποιητές βαλβίδων

E10661

PUCK/IND/BK/D53/360DEGREES

Στόχος κατάδειξης για ενεργοποιητές βαλβίδων

E10661

PUCK/IND/BK/D53/360DEGREES

  • Για παρακολούθησης της θέσης βαλβίδων
  • Για αξιόπιστη παροχή σημάτων ανάδρασης θέσης σε ενεργοποιητές βαλβίδων
  • Εύκολη στερέωση απευθείας στον άξονα του κινητήριου μηχανισμού
  • Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα ανέπαφης λειτουργίας
  • Αδιαβάθμητη ρύθμιση του πάνω ορίου απόσβεσης κατά 360
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: E12516 + E12526 Σύγκριση προϊόντων: E10661 / E12516 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Εφαρμογή
Σχεδίαση Για μηχανικές διεπαφές σε μηχανισμούς πεπιεσμένου αέρα χωρίς χειροκίνητους ενεργοποιητές VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 107,6
Διάμετρος στόχου κατάδειξης [mm] 53
Απόσταση οπών [mm] 80
Υψος άξονα για οδηγό βαλβίδας [mm] 20
Υλικό κατασκευής Στόχος κατάδειξης: PVC μαύρο; Βίδες: Ανοξείδωτος χάλυβας
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ