Στόχος κατάδειξης για ενεργοποιητές βαλβίδων
E17118
Puck/IND/BK/D53
Στόχος κατάδειξης για ενεργοποιητές βαλβίδων
E17118
Puck/IND/BK/D53
- Για παρακολούθησης της θέσης βαλβίδων
- Για αξιόπιστη παροχή σημάτων ανάδρασης θέσης σε ενεργοποιητές βαλβίδων
- Εύκολη στερέωση απευθείας στον άξονα του κινητήριου μηχανισμού
- Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα ανέπαφης λειτουργίας
- Ένδειξη θέσης της βαλβίδας μέσω έγχρωμων δεικτών κατεύθυνσης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: E12517 + E12526 Σύγκριση προϊόντων: E17118 / E12517 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για μηχανικές διεπαφές σε μηχανισμούς πεπιεσμένου αέρα χωρίς χειροκίνητους ενεργοποιητές VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 50,2 |
---|---|
Διάμετρος στόχου κατάδειξης [mm] | 53 |
Απόσταση οπών [mm] | 80 |
Υψος άξονα για οδηγό βαλβίδας [mm] | 20 |
Αριθμός δυνατών θέσεων σηματοδότησης μεταγωγής | 3 |
Υλικό κατασκευής | Στόχος κατάδειξης: PBT μαύρο; Βίδες: Ανοξείδωτος χάλυβας |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|