• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρες για βαλβίδες
  4. Στόχοι κατάδειξης για ενεργοποιητές βαλβίδων
  5. E17148

Στόχος κατάδειξης για ενεργοποιητές βαλβίδων

E17148

PUCK/D65/ADJUSTABLESCREWS

Στόχος κατάδειξης για ενεργοποιητές βαλβίδων

E17148

PUCK/D65/ADJUSTABLESCREWS

  • Για παρακολούθησης της θέσης βαλβίδων
  • Για αξιόπιστη παροχή σημάτων ανάδρασης θέσης σε ενεργοποιητές βαλβίδων
  • Εύκολη στερέωση απευθείας στον άξονα του κινητήριου μηχανισμού
  • Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα ανέπαφης λειτουργίας
  • Δυνατότητα επιλογής θέσης των βιδών απόσβεσης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: E12516 Σύγκριση προϊόντων: E17148 / E12516 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Εφαρμογή
Σχεδίαση Για μηχανικές διεπαφές σε μηχανισμούς πεπιεσμένου αέρα χωρίς χειροκίνητους ενεργοποιητές VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 125,5
Διάμετρος στόχου κατάδειξης [mm] 65
Απόσταση οπών [mm] 80
Υψος άξονα για οδηγό βαλβίδας [mm] 30
Υλικό κατασκευής Στόχος κατάδειξης: PVC μαύρο; Βίδες: Ανοξείδωτος χάλυβας
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ