μόνιτορ με δύο αναλογικές εισόδους βίντεο
E2M232
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT
μόνιτορ με δύο αναλογικές εισόδους βίντεο
E2M232
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Απεικόνιση έως και 2 κάμερες O2M2xx / O3M2xx |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 12...32 DC; (± 10%) |
---|---|
Προστασία υπέρτασης | Ναι |
Τροφοδοσία κάμερας [mA] | 2000; (± 10%) |
Είσοδοι
Είσοδος βίντεο | 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...125 |
Υγρασία αποθήκευσης [%] | < 75; (σχετική υγρασία) |
Διάρκεια ζωής [MON] | 24 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1342,1 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ABS μαύρο; εξάρτημα στήριξης: Αλουμίνιο μαύρο |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Τύπος ένδειξης | έγχρωμη οθόνη ενδείξεων |
---|---|
Μέγεθος οθόνης | 7" |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|||
---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Καλώδιο: 2 m | |
Κονέκτορας: 2 x M16; κωδικοποίηση: A |