- Προϊόντα
- E30080
Τροφοδοτικό με φις
E30080
POWER SUPPLY 24V IP40/IP67
Τροφοδοτικό με φις
E30080
POWER SUPPLY 24V IP40/IP67
- Για την παροχή τάσης σε οθόνες για σκοπούς ελέγχου και επίδειξης
- Εύκολη σύνδεση με τον δοκιμασμένο κονέκτορα M12
- Παροχή ρεύματος από πρίζες οικιακού τύπου με προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: E80120 Σύγκριση προϊόντων: E30080 / E80120 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ονομαστική συχνότητα AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Εύρος τάσης εισόδου AC [V] | 100...240 |
Τάση εξόδου DC [V] | 24 |
Ρεύμα εισόδου (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,2 |
Έξοδοι
Ολικό ρεύμα εξόδου [A] | 0,33 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας | IP 40; (M12 κονέκτορας: IP 67) |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 135 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PPE |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |
Κονέκτορας: 1 x M12 |