USB καλώδιο σύνδεσης
E30136
USB M8 CABLE
USB καλώδιο σύνδεσης
E30136
USB M8 CABLE
- Σύνδεση αισθητήρων δόνησης με interface RS485 στο USB interface ενός PC
- Για γρήγορο και εύκολο καθορισμό και ρύθμιση παραμέτρων
- Για αξιόπιστη μετάδοση σημάτων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 172,4 |
---|---|
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 5 m, PVC, Ø 5 mm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας M8
Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας USB
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x USB, ίσιες |
---|