Σετ στήριξης για 3D κάμερες
E3D301
MOUNTING SET SMART CAM
Σετ στήριξης για 3D κάμερες
E3D301
MOUNTING SET SMART CAM
- Πλήρες σετ στερέωσης για τοποθέτηση με σφιγκτήρα
- Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Για στερέωση σε ράβδο
- Δυνατότητα τοποθέτησης του αισθητήρα σε οποιαδήποτε θέση χάρη στην ελεύθερη κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Σφιγκτήρας στερέωσης, Για τύπους, O3D |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 151 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Ράβδος; (Ø 14 mm) |
Υλικό κατασκευής | εξάρτημα στήριξης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); Σφιγκτήρας: ανοξείδωτο ατσάλι 1.4408 |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|