- Προϊόντα
- E70483
Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης
E70483
FC Splitter ASI 0,6m M12
Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης
E70483
FC Splitter ASI 0,6m M12
- Για μετάβαση από πλακέ καλώδιο AS-i σε κονέκτορα M12
- Για επέκταση του δικτύου AS-i μέσω λωρίδων
- Εύκολη και γρήγορη σύνδεση χάρη στην τεχνολογία μετατόπισης μόνωσης
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: E70583 Σύγκριση προϊόντων: E70483 / E70583 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Εφαρμογή
Εφαρμογή | διανομή τροφοδοσίας AS-i σε M12 κονέκτορα |
---|
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...75 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 61,6 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 40 x 19 x 35 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA 6.6-GF25 |
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,6 m |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A |