- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα για AS-i
- Διανομείς και συνδετήρες απογύμνωσης πλακέ καλωδίων
- E70583
Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης
E70583
FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL
Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης
E70583
FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | διανομή τροφοδοσίας AS-i σε M12 κονέκτορα |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Βαθμός προστασίας | III |
---|---|
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A] | 4 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...75 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 83,1 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PBT / PC |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 1,65 |
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR |