Τροχός με έκκεντρο
E89010
TARGET WHEEL/8,2mm
Τροχός με έκκεντρο
E89010
TARGET WHEEL/8,2mm
- Για μετατροπή σημάτων σε υψηλότερο αριθμό παλμών ανά λεπτό
- Για χρήση σε εφαρμογές με πολύ χαμηλή ταχύτητα περιστροφής
- Με λόγο διάρκειας ενεργού προς μη ενεργό
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Διαστάσεις [mm] | 135 x 135 x 21 |
---|
Εφαρμογή
Εφαρμογή | για ανίχνευση πολύ χαμηλών ταχυτήτων περιστροφής και μετατροπή σε υψηλότερο αριθμό παλμών ανά λεπτό, με λόγο διάρκειας ενεργού προς μη ενεργό ; π.χ. για χρήση σε μετατροπέα συχνότητας/ρεύματος |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 490 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 135 x 135 x 21 |
Υλικό κατασκευής | δίσκος: Delrin; Βίδες: CK 45 |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
---|