Αισθητήρας κλίσης
EC2045
R360/INCLINOMETER/0,5-4,5
Αισθητήρας κλίσης
EC2045
R360/INCLINOMETER/0,5-4,5
- Ακριβής εντοπισμός γωνιών κλίσης
- Μεγάλη επαναληψιμότητα
- Ακριβές αναλογικό σήμα εξόδου
- Κατάλληλο για χρήση σε κινητά μηχανήματα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός αξόνων μέτρησης | 1 |
---|---|
Περιοχή γωνιών [°] | ± 90 |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | στατική |
---|---|
Εφαρμογή | Βιομηχανικές εφαρμογές; Εφαρμογές οχημάτων |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 35 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα; (δείτε χαρακτηριστικά) |
---|---|
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0,5...4,5 |
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] | 50000 |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Αριθμός αξόνων μέτρησης | 1 |
---|---|
Περιοχή γωνιών [°] | ± 90 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [°] | 0,1 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...85 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -30...85 |
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
MTTF [χρόνια] | 884 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 282 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 40,5 x 40,5 x 52,2 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PPO |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 1,8 |
Θέση τοποθέτησης | Κατακόρυφα |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 3,5 m, PUR |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
κατεύθυνση μέτρησης και τοποθέτησης
|
|
---|