Αισθητήρας κλίσης
EC2060
R360/INCLINOMETER/4-20mA
Αισθητήρας κλίσης
EC2060
R360/INCLINOMETER/4-20mA
- Ακριβής εντοπισμός γωνιών κλίσης
- Μεγάλη επαναληψιμότητα
- Ακριβές αναλογικό σήμα εξόδου
- Κατάλληλο για χρήση σε κινητά μηχανήματα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός αξόνων μέτρησης | 1 |
---|---|
Περιοχή γωνιών [°] | ± 20 |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | στατική |
---|---|
Εφαρμογή | Βιομηχανικές εφαρμογές; Εφαρμογές οχημάτων |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 11...15 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 35 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα; (δείτε χαρακτηριστικά) |
---|---|
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 400 |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Αριθμός αξόνων μέτρησης | 1 |
---|---|
Περιοχή γωνιών [°] | ± 20 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [°] | 0,1 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...85 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -30...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 755 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 189,9 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 40,5 x 40,5 x 52,2 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PPO |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 1,8 |
Θέση τοποθέτησης | Κατακόρυφα |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 0,2 m | |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
διαγράμματα και γραφήματα
κατεύθυνση μέτρησης και τοποθέτησης
|
|
---|