διακόπτης κλίσης
EC2061
R360/INCLINATION SWITCH
διακόπτης κλίσης
EC2061
R360/INCLINATION SWITCH
- Ακριβής ανίχνευση σημείου μηδέν
- Μεγάλη επαναληψιμότητα
- Ακριβές σήμα εξόδου μεταγωγής
- Συμπαγής σχεδιασμός
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός αξόνων μέτρησης | 1; (Z) |
---|---|
Περιοχή γωνιών [°] | 1…-6 |
Περίβλημα | πλαστικό περίβλημα |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | στατική |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | ευγενές μέταλλο με υγρό |
Εφαρμογή | Βιομηχανικές εφαρμογές; Εφαρμογές οχημάτων |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8...30 DC |
---|---|
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος [mA] | 700 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; (δείτε χαρακτηριστικά) |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Σημείωση για σημείο λειτουργίας SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Αριθμός αξόνων μέτρησης | 1; (Z) | |||
Περιοχή γωνιών [°] | 1…-6 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια [°] | 0,2 |
---|---|
Επαναληψιμότητα [°] | <0,2 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -30...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 571 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 226,9 |
---|---|
Περίβλημα | πλαστικό περίβλημα |
Τρόπος συναρμολόγησης | Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters |
Διαστάσεις [mm] | 75 x 22 x 18 |
Θέση τοποθέτησης | Οριζόντια |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 3,1 m, PVC |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
κατεύθυνση μέτρησης και τοποθέτησης
|
|
---|