Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός αξόνων μέτρησης |
1; (Z) |
Περιοχή γωνιών [°] |
1…-6 |
Περίβλημα |
πλαστικό περίβλημα |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας |
στατική |
Αρχή λειτουργίας |
ευγενές μέταλλο με υγρό |
Εφαρμογή |
Βιομηχανικές εφαρμογές; Εφαρμογές οχημάτων |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
8...30 DC |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος [mA] |
700 |
Βαθμός προστασίας |
III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
Έξοδοι
Σήμα εξόδου |
σήμα μεταγωγής; (δείτε χαρακτηριστικά) |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων |
1 |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Σημείωση για σημείο λειτουργίας SP |
Σημείο ενεργοποίησης (ON): 0° = οριζόντια (απόλυτη) θέση εγκατάστασης |
σημείο απενεργοποίησης (OFF): -2...-5° (αριστερόστροφη κίνηση της εξόδου του καλωδίου) |
υστέρηση SP και RP: +/- 1° |
|
Αριθμός αξόνων μέτρησης |
1; (Z) |
Περιοχή γωνιών [°] |
1…-6 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια [°] |
0,2 |
Επαναληψιμότητα [°] |
<0,2 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-30...80 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-30...80 |
Βαθμός προστασίας |
IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV |
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη |
10 V |
EN 61000-6-3 εκπομπή θορύβου |
Κατηγορία Β |
|
Αντοχή σε κρούσεις |
EN 60068-2-29 |
30 g 6 ms / 24000 σοκ |
|
Αντοχή σε δονήσεις |
DIN EN 60068-2-6 |
10 g (10...500 Hz) / 10 κύκλοι συχνοτήτων σε 3 άξονες |
DIN EN 60068-2-64 |
(10...2000 Hz) / 32 ώρες σς 3 άξονες |
|
MTTF [χρόνια] |
571 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
68,3 |
Περίβλημα |
πλαστικό περίβλημα |
Τρόπος συναρμολόγησης |
Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters |
Διαστάσεις [mm] |
75 x 22 x 18 |
Θέση τοποθέτησης |
Οριζόντια |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
|
Καλώδιο: 0,25 m, PUR; 4 x 0,34 mm² |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση |
Κονέκτορας: M12x1; κωδικοποίηση: A; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm |
διαγράμματα και γραφήματα
|
|
οριζόντια θέση τοποθέτησης / περιστροφή γύρω από τον άξονα z |
|