- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες για βαλβίδες
- Αισθητήρες για ενεργοποιητές/βάνες τετάρτου στροφής
- IN0108
Διπλός επαγωγικός αισθητήρας για ενεργοποιητές βαλβίδων
IN0108
IND2004DABOA/BS-200-K
Διπλός επαγωγικός αισθητήρας για ενεργοποιητές βαλβίδων
IN0108
IND2004DABOA/BS-200-K
- Για παρακολούθησης της θέσης βαλβίδων
- Για αξιόπιστη παροχή σημάτων ανάδρασης θέσης σε ενεργοποιητές βαλβίδων
- Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα ανέπαφης λειτουργίας
- Γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση με τρεις μόνο βίδες
- Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Λειτουργία εξόδου | 2 x ανοικτές επαφές ΝΟ |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 40 x 26 x 40 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 20...250 AC/DC |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Λειτουργία εξόδου | 2 x ανοικτές επαφές ΝΟ |
---|---|
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 6,5 |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V] | 6,5 |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 5 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] | 25 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 50 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...3,25 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
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
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 303 | ||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 69 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 40 x 26 x 40 |
Υλικό κατασκευής | PBT |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Απαιτούμενη προστασία | μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 2 A; γρήγορης απόκρισης |
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M18; κωδικοποίηση: A |