- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες για βαλβίδες
- Αισθητήρες για ενεργοποιητές/βάνες τετάρτου στροφής
- IN5224
Διπλός επαγωγικός αισθητήρας για ενεργοποιητές βαλβίδων
IN5224
IND2004DARKG/US-100-ZRV
Διπλός επαγωγικός αισθητήρας για ενεργοποιητές βαλβίδων
IN5224
IND2004DARKG/US-100-ZRV
- Για παρακολούθησης της θέσης βαλβίδων
- Για αξιόπιστη παροχή σημάτων ανάδρασης θέσης σε ενεργοποιητές βαλβίδων
- Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα ανέπαφης λειτουργίας
- Γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση με τρεις μόνο βίδες
- Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | 2 x ανοικτές επαφές ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 40 x 26 x 26 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | 2 x ανοικτές επαφές ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 4 |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 4 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 2 x 0,7 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1300 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...3,25 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 1229 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 40,5 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 40 x 26 x 26 |
Υλικό κατασκευής | PBT; PC |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 0,6...1,5; (Παξιμάδι ασφάλισης) |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |