Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αρχή λειτουργίας |
MEMS χωρητικό; (Επιταχυνσιόμετρο ; γυροσκόπιο) |
Αριθμός αξόνων μέτρησης |
2; (X/Y) |
Διασύνδεση επικοινωνίας |
CAN |
Μέτρηση κλίσης
Περιοχή γωνιών [°] |
± 90 |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας |
δυναμική |
Εφαρμογή |
Υψηλής ακρίβειας μέτρηση κλίσης για δυναμικές εφαρμογές |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
9...30 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
< 65; (9 ... 30 V DC) |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας |
III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Αρχή λειτουργίας |
MEMS χωρητικό; (Επιταχυνσιόμετρο ; γυροσκόπιο) |
Αριθμός αξόνων μέτρησης |
2; (X/Y) |
Μέτρηση κλίσης
Περιοχή γωνιών [°] |
± 90 |
Επιτάχυνση εύρους μέτρησης [g] |
± 4 |
Εύρος μέτρησης ρυθμού εκτροπής οχήματος [°/s] |
± 500 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [°] |
≤ ± 0,05 |
Επαναληψιμότητα [°] |
± 0,05 |
Ανάλυση [°] |
0,01; (παραμετροποιήσιμη) |
Συντελεστής θερμοκρασίας [1/K] |
≤ ± 0,008° |
Δυναμική μέτρηση
Ακρίβεια [°] |
± 0,5 |
Στατική μέτρηση
Ακρίβεια [°] |
± 0,3 |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας |
CAN |
Αριθμός διασυνδέσεων CAN |
1 |
Αντίσταση τερματισμού |
Ναι; (εσωτερικό ; παραμετροποιήσιμη) |
CAN
Πρωτόκολλο |
CANopen |
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
Ταχύτητα μετάδοσης: 125 kBit/s |
ID κόμβου: 10 |
|
Έκδοση |
CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-40...85 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-40...85 |
Βαθμός προστασίας |
IP 67; IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-4 |
|
|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
MTTF [χρόνια] |
260 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
198 |
Διαστάσεις [mm] |
27 x 59 x 105,3 |
Υλικό κατασκευής |
Περίβλημα: χυτό αλουμίνιο μαύρο; υλικό πλήρωσης: ρητίνη πολυουρεθάνης |
Θέση τοποθέτησης |
Οριζόντια |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
κατάσταση προλειτουργίας |
1 x LED, Πράσινο |
κατάσταση λειτουργίας |
1 x LED, Πράσινο αναβοσβήνει |
σφάλμα |
1 x LED, Κόκκινο |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - CAN-In
|
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
διαγράμματα και γραφήματα
|
|
οριζόντια θέση τοποθέτησης / περιστροφή γύρω από τους άξονες x και y |
|