Αισθητήρας κλίσης
JN2300
INC-M2M360J-KG/US
Αισθητήρας κλίσης
JN2300
INC-M2M360J-KG/US
- Ακριβής μέτρηση γωνιών κλίσης στους άξονες X και Y
- Υψηλή ακρίβεια μετρήσεων σε όλο το εύρος τιμών γωνιών σε δύο άξονες
- Δυνατότητα ρύθμισης του μηδενικού σημείου, της κατεύθυνσης μέτρησης και της οριακής συχνότητας
- Στιβαρό περίβλημα μικρών διαστάσεων
- CAN interface υψηλής απόδοσης για διάφορες εργασίες επικοινωνίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αρχή λειτουργίας | MEMS χωρητικό |
---|---|
Διασύνδεση επικοινωνίας | CAN |
Αριθμός αξόνων μέτρησης | 2 |
---|---|
Περιοχή γωνιών [°] | 0…360 / ± 180 |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | στατική |
---|---|
Εφαρμογή | Υψηλής ακρίβειας μέτρηση κλίσης σε 2 άξονες για εφαρμογές οχημάτων |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 9,2...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 70; (24 V DC, 25 °C) |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος [mA] | 310; (9,2 V DC; -40 °C) |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 300; (χρόνος προθέρμανσης; Μεγ. χρόνος αρχικοποίησης: 1000 ms) |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Αρχή λειτουργίας | MEMS χωρητικό |
---|
Αριθμός αξόνων μέτρησης | 2 |
---|---|
Περιοχή γωνιών [°] | 0…360 / ± 180 |
Συχνότητα αποκοπής [Hz] | 0,5...10; (παραμετροποιήσιμη) |
Εύρος μέτρησης δονήσεων [g] | 16; (± 2; ± 4; ±8 g παραμετροποιήσιμη) |
---|---|
Εύρος μέτρησης δονήσεων [mm/s] | 3200 |
Περιοχή συχνοτήτων [Hz] | 0,1...400 |
Αριθμός αξόνων μέτρησης | X/Y/Z παραμετροποιήσιμη |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια [°] | ≤ ± 0,5; (απόλυτο) |
---|---|
Υστέρηση [°] | ≤ ± 0.05 |
Επαναληψιμότητα [°] | ≤ ± 0,1 |
Ανάλυση [°] | 0,1 |
Συντελεστής θερμοκρασίας [1/K] | ≤ ± 0,02 ° |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | CAN |
---|---|
Αριθμός διασυνδέσεων CAN | 1 |
Αντίσταση τερματισμού | Ναι; (εσωτερικό ; παραμετροποιήσιμη) |
Πρωτόκολλο | SAE J1939 | ||
---|---|---|---|
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||||||||||||
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού |
|
||||||||||||||||||
Υγρή θερμότητα |
|
||||||||||||||||||
MTTF [χρόνια] | 372 | ||||||||||||||||||
Πρότυπο | Σύμμορφο με ECE R 10, αναθεώρηση 5; ISO 7637-3: 2007-07 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 415 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 90 x 62 x 33,2 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου επινικελωμένος |
Θέση τοποθέτησης | Οριζόντια |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - CAN-In
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - CAN-Out
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
διαγράμματα και γραφήματα
κατεύθυνση μέτρησης και τοποθέτησης
|
|
---|