Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση |
NAMUR |
Λειτουργία εξόδου |
2 x κλειστές επαφές NC |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] |
4 |
Περίβλημα |
Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] |
40 x 26 x 60 |
Εφαρμογή
Εφαρμογή |
Για στάνταρ ενεργοποιητές με στερέωση σύμφωνα με το ISO 5211 (VDI/VDE) |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής |
Ναι |
Ενισχυτές μεταγωγής |
σύνδεση σε πιστοποιημένα εγγενώς ασφαλή κυκλώματα με μεγ. τιμές: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Ονομαστική τάση DC [V] |
8,2; (1kΩ) |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
< 1; (απενεργοποιημένο; αγώγιμο: > 2,2) |
Βαθμός προστασίας |
III |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση |
NAMUR |
Λειτουργία εξόδου |
2 x κλειστές επαφές NC |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] |
250 |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] |
4 |
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης |
χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
Υστέρηση [% του Sr] |
1...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] |
-10...10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-20...70 |
Βαθμός προστασίας |
IP 67 |
Κατάταξη ασφαλείας
Μεγ. αυτοχωρητικότητα [nF] |
150; (ανά εγγενώς ασφαλές κύκλωμα) |
Μεγ. αυτεπαγωγή [µH] |
150; (ανά εγγενώς ασφαλές κύκλωμα) |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
175 |
Περίβλημα |
Ορθογωνικό |
Στήριξη |
ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] |
40 x 26 x 60 |
Υλικό κατασκευής |
Περίβλημα: PBT; κάλυμμα: PC |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
Ενεργοποίησης εξόδου |
2 x LED, Κίτρινο |
|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
Κύκλωμα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας Ex-i: |
σύνδεση σε πιστοποιημένα εγγενώς ασφαλή κυκλώματα με μεγ. τιμές: |
U = 28 V DC / P = 2 W |
|
Τμχ συσκευασίας |
1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση |
Κονέκτορας: Rd24; κωδικοποίηση: A |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
|
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |