• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρες για βαλβίδες
  4. Αισθητήρες για ενεργοποιητές/βάνες τετάρτου στροφής
  5. NN5008

Διπλός επαγωγικός αισθητήρας NAMUR για ενεργοποιητές βαλβίδων

NN5008

IND2004DN/US100/1D/1G/2G

Διπλός επαγωγικός αισθητήρας NAMUR για ενεργοποιητές βαλβίδων

NN5008

IND2004DN/US100/1D/1G/2G

  • Για παρακολούθησης της θέσης βαλβίδων
  • Για αξιόπιστη παροχή σημάτων ανάδρασης θέσης σε ενεργοποιητές βαλβίδων
  • Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
  • Για σύνδεση σε εγγενώς ασφαλή κυκλώματα
  • Γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση με τρεις μόνο βίδες
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • ex
  • ccsaus
  • iec
  • fm
  • tiis
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση NAMUR
Λειτουργία εξόδου 2 x κλειστές επαφές NC
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 4
Περίβλημα Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm] 40 x 26 x 26
Ηλεκτρικά δεδομένα
Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής Ναι
Ενισχυτές μεταγωγής σύνδεση σε πιστοποιημένα εγγενώς ασφαλή κυκλώματα με μεγ. τιμές: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Ονομαστική τάση DC [V] 8,2; (1kΩ)
Τάση τροφοδοσίας DC [V] 7,5...15
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 1; (απενεργοποιημένο; αγώγιμο: > 2,1)
Βαθμός προστασίας III
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση NAMUR
Λειτουργία εξόδου 2 x κλειστές επαφές NC
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 1800
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 4
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 4 ± 10 %
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3
Υστέρηση [% του Sr] 1...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση DMT 02 ATEX E 028; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC22886
Σήμανση ATEX II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C
ΗΜΣ
EN 60947-5-6
Αντοχή σε κρούσεις / ταλαντώσεις 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [χρόνια] 1253
Κατάταξη ασφαλείας
Μεγ. αυτοχωρητικότητα [nF] 140; (ανά εγγενώς ασφαλές κύκλωμα)
Μεγ. αυτεπαγωγή [µH] 130; (ανά εγγενώς ασφαλές κύκλωμα)
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 67
Περίβλημα Ορθογωνικό
Στήριξη ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] 40 x 26 x 26
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: PBT; κάλυμμα: PC
Ροπή σύσφιξης [Nm] 0,6...1,5; (Παξιμάδι ασφάλισης)
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 2 x LED, Κίτρινο
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A