- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες για βαλβίδες
- Αισθητήρες για ενεργοποιητές/βάνες τετάρτου στροφής
- NN505A
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | NAMUR |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | 2 x κλειστές επαφές NC |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 33 x 60 x 92 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής | Ναι |
---|---|
Ενισχυτές μεταγωγής | σύνδεση σε πιστοποιημένα εγγενώς ασφαλή κυκλώματα με μεγ. τιμές: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Τάση λειτουργίας [V] | 8,2 DC; (1kΩ) |
Τάση τροφοδοσίας DC [V] | 7,5...15; (όταν χρησιμοποιείται εκτός της επικίνδυνης περιοχής) |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 1; (απενεργοποιημένο; αγώγιμο: > 2,1) |
Βαθμός προστασίας | III |
Καλωδίωση ενεργοποιητή | σύνδεση σε πιστοποιημένα εγγενώς ασφαλή κυκλώματα με ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες με μεγ. τιμές: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (Όταν χρησιμοποιείται σε ατμόσφαιρα αερίου (ομάδα ΙΙ), επιτρέπονται οι παρακάτω μέγιστες τιμές: U = 28 V / P = 1,1 W; Αυτές οι τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνονται.) |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | NAMUR |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | 2 x κλειστές επαφές NC |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 500 |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...3,25 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση | BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X | ||
---|---|---|---|
Σήμανση ATEX | II 1G Ex ia IIB T4 Ga Ta: -25...70 °C | ||
II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta: -25...70 °C | |||
II 1D Ex ia IIIB T135 °C Da Ta: -25...70 °C | |||
ΗΜΣ |
|
||
Αντίσταση κραδασμών |
|
||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
MTTF [χρόνια] | 1268 |
Κατάταξη ασφαλείας
Μεγ. αυτοχωρητικότητα [nF] | 60; (ανά εγγενώς ασφαλές κύκλωμα) |
---|---|
Μεγ. αυτεπαγωγή [µH] | 130; (ανά εγγενώς ασφαλές κύκλωμα) |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 221,5 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 33 x 60 x 92 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Συστοιχία ακροδεκτών στο χώρο σύνδεσης: ...2,5 mm²; Στυπιοθλίπτης καλωδίου: M20 X 1,5 |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|