Αναλογική κάμερα οχημάτων
O2M201
O2MXOOKG/A1/GM/78/M
Αναλογική κάμερα οχημάτων
O2M201
O2MXOOKG/A1/GM/78/M
- Αναλογική έξοδος βίντεο για παρακολούθηση της περιοχής πίσω από κινητά μηχανήματα
- Ενθυλακωμένο, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες περίβλημα
- Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
- Θέρμανση φακού ελεγχόμενης θερμοκρασίας
- Έγκριση τύπου EG E4
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανάλυση εικόνας [px] | 640 x 480 |
---|---|
Γωνία θέασης [°] | 80 x 59 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Θωρακισμένο καλώδιο |
---|---|
Εφαρμογή | Ενσωματωμένη λειτουργία καθρέφτη |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 12...32 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 280; (με θέρμανση φακού) |
Προστασία υπέρτασης | Ναι |
Αισθητήρας εικόνας | ¼'' 4:3 VGA CMOS έγχρωμος αισθητήρας εικόνας |
Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης [mA] | 1000 |
Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης [ms] | 2 |
Έξοδοι
Έξοδος βίντεο | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
---|
Εύρος μέτρησης
Μέγεθος οπτικού πεδίου [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανάλυση εικόνας [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
Γωνία θέασης [°] | 80 x 59 | ||||||||||||||||||||||||
Ευαισθησία φωτεινότητας [LUX] | < 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
Δυναμικό εύρος [dB] | > 80 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 313 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 55,5 / L = 51,3 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PC/ABS; εμπρόσθιος φακός: Πολυαμίδιο ενισχυμένο με ίνες από γυαλί |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 0,5 m, θωρακισμένο; με συνδεδεμένο μπλεντάζ | |
Κονέκτορας: 1 x M16; κωδικοποίηση: A; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: true |