• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Συστήματα οχημάτων
  3. Κάμερες για εφαρμογές οχημάτων
  4. Αναλογικές κάμερες
  5. O2M211

Αναλογική κάμερα οχημάτων

O2M211

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

Αναλογική κάμερα οχημάτων

O2M211

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

  • Αναλογική έξοδος βίντεο για παρακολούθηση της περιοχής πίσω από κινητά μηχανήματα
  • Ενθυλακωμένο, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες περίβλημα
  • Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
  • Θέρμανση φακού ελεγχόμενης θερμοκρασίας
  • Έγκριση τύπου EG E4
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανάλυση εικόνας [px] 640 x 480
Γωνία θέασης [°] 170 x 117
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Θωρακισμένο καλώδιο
Εφαρμογή Ενσωματωμένη λειτουργία καθρέφτη
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 12...32 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 280; (με θέρμανση φακού)
Προστασία υπέρτασης Ναι
Αισθητήρας εικόνας ¼'' 4:3 VGA CMOS έγχρωμος αισθητήρας εικόνας
Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης [mA] 1000
Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης [ms] 2
Έξοδοι
Έξοδος βίντεο PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
Εύρος μέτρησης
Μέγεθος οπτικού πεδίου [mm]
Απόσταση λειτουργίας [m] οπτικό πεδίο [m]
1 22,86 x 3,26
2 45,72 x 6,53
3 68,58 x 9,79
4 91,44 x 13,05
5 114,30 x 16,32
Ανάλυση εικόνας [px] 640 x 480
Γωνία θέασης [°] 170 x 117
Ευαισθησία φωτεινότητας [LUX] < 0,05
Δυναμικό εύρος [dB] > 80
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...100
Βαθμός προστασίας IP 67; IP 69K
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
DIN EN 61000-6-4 βιομηχανικό περιβάλλον
DIN EN 61000-6-2 βιομηχανικό περιβάλλον
UN-ECE R10
Αντοχή σε κρούσεις
50 g
Αντοχή σε δονήσεις
Περιοχή συχνοτήτων 24...2000 Hz (15,3 x 9,81 m/s²)rms
PSD (g²/Hz) 0,04...0,1
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού
IEC 60068-5-52
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 301,7
Διαστάσεις [mm] Ø 55 / L = 52
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: PC/ABS; εμπρόσθιος φακός: Πολυαμίδιο ενισχυμένο με ίνες από γυαλί
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Σετ συναρμολόγησης:, E2M210
Βίδες: 2 x M6 x 20
Ροδέλες
Παξιμάδια: 2 x M6, αυτασφάλισης
αντιολισθητική φλάντζα
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 0,5 m, θωρακισμένο; με συνδεδεμένο μπλεντάζ
Κονέκτορας: 1 x M16; κωδικοποίηση: A; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: true