Μονάδα Επεξεργασίας Βίντεο (VPU)
OVP810
OVPAA/R0/E0/E1/TX2NX/4GB
Μονάδα Επεξεργασίας Βίντεο (VPU)
OVP810
OVPAA/R0/E0/E1/TX2NX/4GB
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Βιομηχανικά οπτικά συστήματα |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος [mA] | 1100+n* (630/20) * FPS; n = αριθμός καμερών; FPS = ταχύτητα καρέ κάμερας |
Κατανάλωση ισχύος [W] | 10,8 +(n* (9,36/20) *FPS; Σύνηθες n = 3 ; η τάση και το τροφοδοτικό παρέχονται από τη VPU και επομένως αναφέρονται στο φύλλο δεδομένων της VPU. |
Διασυνδέσεις
Αριθμός διασυνδέσεων CAN | 1 |
---|---|
Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet | 2 |
Αριθμός διασυνδέσεων USB | 2 |
Πρωτόκολλο | ελεύθερο πρωτόκολλο |
---|
Πρότυπο μετάδοσης | 1GBase-T | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ρυθμός μετάδοσης | 1000 MBit/s | ||||
Σχεδίαση κονέκτορα | RJ45 | ||||
Πρωτόκολλο | TCP/IP | ||||
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
|
Πρότυπο μετάδοσης | FPD-Link | |
---|---|---|
Σχεδίαση κονέκτορα | HFM (Mini-FAKRA) | |
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
Σχεδίαση κονέκτορα | Mini-USB; τύπος Α |
---|---|
Έκδοση | 2.0; 3.0 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...40 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 50 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
Ηλεκτρική ασφάλεια |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1285 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 126,5 x 29 x 180,4 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Αλουμίνιο |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | < 5,5 |
Υλικό
Επεξεργαστής | SOM: Nvidia Jetson TX2NX 4GB Module CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-Bit CPU and Quad-Core Arm® Cortex®-A57 MPCore processor; GPU: 256-core NVIDIA Pascal™ architecture GPU |
---|---|
Μνήμη λειτουργίας | 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s |
Μαζική αποθήκευση | 32GB eMMC 5.1 Flash (16GB for docker) |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Αλλα δεδομένα
Σύνδεση
Port 0 | Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | Port 5 | |
παράδειγμα 1 | κάμερα 1 (3D) | κάμερα 2 (3D) | κάμερα 1 (2D) | κάμερα 2 (2D) | κάμερα 3 (3D) | κάμερα 4 (3D) |
παράδειγμα 2 | κάμερα 1 (2D) | κάμερα 2 (2D) | κάμερα 1 (3D) | κάμερα 2 (3D) | κάμερα 3 (2D) | κάμερα 4 (2D) |
παράδειγμα 3 | κάμερα 1 (3D) | κάμερα 2 (3D) | κάμερα 3 (3D) | κάμερα 4 (3D) | κάμερα 5 (3D) | κάμερα 6 (3D) |
παράδειγμα 4 | κάμερα 1 (3D-VGA) | κάμερα 2 (3D-VGA) | κάμερα 3 (3D-VGA) | κάμερα 4 (3D-VGA) | - | - |
οι θύρες 0 και 1, 2 και 3, 4 και 5 πρέπει να καταχωρηθούν στον ίδιο τύπο αισθητήρα εικόνας. | |
Σημειώστε τους διαφορετικούς τύπους αισθητήρων 3D εικόνας 38k και VGA, όταν συνδέετε τις κάμερες. | |
Σημειώσεις: Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ελεύθερη μνήμη που απαιτείται για συγκεκριμένες εφαρμογές, μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες έκδοσης για συγκεκριμένο υλικολογισμικό (ifm.3d.com). |